Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботы Stäubli: соответствие требованиям любой промышленной отрасли

Обеспечение высокой производительности во всех отраслях промышленности. Разработка всех решений Stäubli проводится в соответствии с этим принципом. Роботы Stäubli, созданные для работы в самых неблагоприятных условиях, демонстрируют свою эффективность при любых обстоятельствах. Когда требуются скорость, компактность, точность и надежность, компания Stäubli готова предложить необходимую технологию – независимо от отрасли промышленности и типа прикладных задач.

Пищевая промышленность

Роботы для пищевой промышленности созданы для увеличения производительности и эффективности путем сокращения до минимума необходимости вмешательства оператора и выполнения широкого спектра прикладных задач пищевой промышленности.

Лазерная резка

Решения с использованием робототехники для выполнения ряда прикладных задач автомобильной промышленности включают закрытую конструкцию, высокую скорость и прекрасные возможности управления расчетом траектории перемещений.

Мойка

Роботы могут манипулировать струей воды или обрабатываемым объектом и имеют герметичный корпус, что делает их водостойкими и невосприимчивыми к другим жидкостям в кислотной или щелочной среде.

Биологические науки

Чрезвычайно чистые, точные и надежные роботы подходят для помещений уровня A – D и представляют идеальные решения в соответствии со строгими требованиями медико-биологического сектора.

Обслуживание станка

Роботы для обслуживания станков с особыми характеристиками, такими как закрытые манипуляторы, манипулятор с классом защиты IP65 и запястье с классом защиты IP67, компактные посадочные места и многочисленные возможности крепления.

Для высокоскоростной обработки

Начиная с 2008 г. компания Stäubli Robotics разработала комплексную линейку роботов hsm для машинной обработки с широкими адаптивными возможностями.

Покраска

Работая в различных отраслях промышленности, роботы для покраски Stäubli paint отвечают всем требованиям к автоматизированной чистовой обработки - от стандартного нанесения покрытия до электростатических процессов.

Обработка пластических материалов

6-осевые роботы, разработанные специально для промышленности по производству пластмассы, отвечают широкому спектру требований к автоматизации, таким как высокоскоростное извлечение из формы, двухступенчатое формование и т.п.

Полупроводниковая промышленность / чистые помещения

Решения по автоматизации, разработанные для выполнения задач, требующих точного управления, с предельной точностью, высокой скоростью и значительным уменьшением попадания посторонних частиц в окружающую среду.

Преобразование солнечной энергии в электроэнергию

Полный диапазон решений с использованием робототехники, направленных на решение особых задач производства фотогальванических элементов, включая технологию кристаллического кремния и тонкопленочную технологию.