VALtending: программное обеспечение для загрузки/разгрузки машины и подъемно-транспортных операций

Программное обеспечение VALtending разработано, чтобы упростить выполнение и программирование операций погрузки/разгрузки машины при помощи специализированного интерфейса. который упрощает задачу программирования по манипулированию роботом и специалистам по системной интеграции удалено «– по программированию приложений».

Многофункциональное программное обеспечение - простое в применении для всех

Конечные пользователи:
Операторы могут быстро научиться использовать это программное обеспечение и начать создание и управление различными позициями деталей. Возможность изменения параметров (скорость/ускорения, координаты положений и т.д.) без остановки производства.

Специалисты по системной интеграции:
VALtending обеспечивает возможность упрощенного программирования на стандартном языке. Специалисты по системной интеграции могут легко управлять изменением и совместимостью программного обеспечения. Таким образом Ваша организация сможет получать преимущества новых функций при выпуске обновлений. Встроенное управление рабочими режимами и началом цикла.


Интегрированные функции

ПроизводительностьПроизводственный интерфейс на ручном подвесном пульте обучения;
Управление входами/выходами;
Функция слежения за конвейером;
Встроенный модуль штабелирования для сортировки по рядам, столбцам или слоям;
Управление программами и средствами производства, а так же возможность интеграции работы человека и машины с помощью  интерфейсa PLC HMI
ПростотаРазличные уровни доступа: оператор, программист и специалист по системной интеграции;
4 нажимные кнопки для операторов: Start, Stop, End, Home (запуск, остановка, конец, возврат в начало);
Отсутствие необходимости обучения операторов;
Упрощенное программирование с использованием сценариев
БезопасностьСтратегия возврата на исходную точку для возврата инструмента в безопасную позицию;
Управление восстановлением цикла (пауза, перезапуск, окончание цикла и т.д.);
Управление доступом к двери;
Уровни доступа, защищенные паролем