VALplast: программное обеспечение для литьевой машины

VALplast упрощает использование робота для управления процессами погрузки/разгрузки машины, а также операциями у основания пресса, что позволяет специалистам по системной интеграции быстро и легко программировать приложения.

Простое и мощное программное обеспечение для всех

Конечные пользователи:

  • Быстрое изучение положений
  • Простота создания и управления процессом литья
  • Возможность изменения параметров (скорость/ускорения, координаты положений…) без остановки производства

Специалисты по системной интеграции:
VALplast обеспечивает стандартизацию программирования. Благодаря этому уменьшается время, необходимое на интеграцию, и специалисты по интеграции могут легко управлять изменением и совместимостью программного обеспечения. Таким образом, Ваша организация сможет получать преимущества новых функций при выпуске обновлений. Встроенное управление рабочими режимами и решением проблем техники безопасности.

Интегрированные функции

ПроизводительностьПроизводственный интерфейс на ручном подвесном пульте обучения;
Управление входами/выходами;
Встроенный модуль штабелирования для сортировки по рядам, столбцам или слоям;
Управление программами и средствами производства;
Возможность внедрения интерфейса для работы оператора и машины
ПростотаРазличные уровни доступа: оператор, программист и специалист по системной интеграции;
4 нажимные кнопки для операторов: Start, Stop, End, Home (запуск, остановка, конец, возврат в начало);
Отсутствие необходимости обучения операторов;
Упрощенное программирование с использованием сценариев;
Поддержка многих языков
БезопасностьСтратегия возврата на исходную точку для возврата инструмента в безопасную позицию;
Управление восстановлением цикла (пауза, перезапуск, окончание цикла и т.д.);
Уровни доступа, защищенные паролем;
Стандартный интерфейс IMM (Euromap 12/67 и SPI)