Робот TX90 HE

Робот TX90 HE принадлежит к семейству “влажная среда”, разработан специально для работы в условиях повышенной влажности. Робот TX90 HE спроектирован для эффективной работы в условиях экстремального коррозийного воздействия. Он может работать в условиях повышенной влажности в следующих процессах: резка, загрузка / разгрузка механизмов и в процессах пищевой промышленности.

Характеристики

  • Манипулятор закрытого типа (классификация IP65), специально усиленной конструкции для усиления влагозащиты
  • Защита от жидкостей с pH между 4,5 и 8,5
  • Кожух шарнира и манипулятора защищен посредством поверхностной обработки
  • Фланец инструмента и критические узлы из нержавеющей стали
  • Шарнир IP67 защищен от погружений при низком давлении и коррозии
  • Полированное покрытие облегчает очистку манипулятора
  • Соединительные кабели расположены под манипулятором для защиты соединения


Основные характеристики

Модель TX90 HETX90L HETX90XL HE
Максимальная загрузка*20 кг15 кг9 кг
Номинальная загрузка7 кг6 кг5 кг
Радиус действия1000 мм   1200 мм1450 мм
Степень подвижности666
Стабильность - ISO 9283±0,03 мм±0,035 мм±0,04 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолокПол/Стена/потолокПол/Стена/потолок
Контроллер Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Возможны специальные конфигурации. Обратитесь в Stäubli.