Робот TX200 HE

Робот TX200 HE принадлежит к семейству “влажная среда”, разработан специально для работы в условиях повышенной влажности. Робот TX200 HE спроектирован для эффективной работы в условиях экстремального коррозийного воздействия. Он может работать в условиях повышенной влажности в следующих процессах: резка, загрузка / разгрузка механизмов и в процессах пищевой промышленности.

Характеристики

  • Манипулятор закрытого типа (классификация IP65), специально усиленной конструкцией для дополнительной влагозащиты
  • Защита от жидкостей с pH между 4,5 и 8,5
  • Кожух шарнира и манипулятора защищен посредством поверхностной обработки
  • Фланец инструмента и критические узлы из нержавеющей стали
  • Шарнир IP67 защищен от погружений при низком давлении и коррозии
  • Полированное покрытие облегчает очистку манипулятора
  • Соединительные кабели расположены под манипулятором для защиты соединения


Основные характеристики

Модель TX200 HETX200L HE
Максимальная загрузка*150 кг100 кг
Номинальная загрузка100 кг60 кг
Радиус действия2194 мм2594 мм
Степень подвижности66
Стабильность - ISO 9283±0,06 мм±0,1 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/ПотолокПол/Потолок
Контроллер Stäubli CS8CS8C HPCS8C HP

* Возможны специальные конфигурации. Обратитесь в Stäubli.