Робот RX160 HE

Робот RX160 HE принадлежит к семейству “влажная среда”, разработанный специально для работы при повышенной влажности. Робот RX160 HE спроектирован для эффективной работы в условиях экстремального коррозийного воздействия. Он может работать в условиях повышенной влажности в следующих процессах: резка, загрузка / разгрузка механизмов и в процессах пищевой промышленности.

Характеристики

  • Манипулятор закрытого типа (классификация IP65), со специально усиленной конструкцией для дополнительной влагозащиты.
  • Защита от жидкостей с pH между 4,5 и 8,5
  • Поверхности шарнира и манипулятора защищены посредством поверхностной обработки
  • Фланец инструмента и критические узлы из нержавеющей стали
  • Шарнир IP67 защищен от погружений при низком давлении и коррозии
  • Полированное покрытие облегчает очистку манипулятора
  • Соединительные кабели расположены под манипулятором для защиты соединения


Основные характеристики

Модель RX160 HERX160L HE
Максимальная загрузка*34 кг28 кг
Номинальная загрузка20 кг14 кг
Радиус действия1710 мм2010 мм
Степень подвижности66
Стабильность - ISO 9283±0,05 мм±0,05 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/потолокПол/потолок
Контроллер Stäubli CS8 CS8CCS8C

* Возможны специальные конфигурации. Обратитесь в Stäubli.