Робот FAST picker TP80 HE

FAST picker TP80 HE — единственный в мире стерильный робот-манипулятор — осуществляет до 200 операций в минуту и предназначен для перемещения мелких объектов, декорирования и упаковки в уязвимой среде, требующей соблюдения стандартов очистки от бактерий.

Основные характеристики и преимущества FAST picker TP80 HE

Стерильный манипулятор

  • Полностью герметичная конструкция манипулятора обеспечивает защиту класса IP65.
  • Высокое давление предотвращает контакт внутренних компонентов робота с окружающей средой.

Единственный в мире робот-манипулятор с возможностью бокового и торцевого размещения

Для еще большего снижения риска загрязнения работ может быть установлен вне рабочей зоны.

Внутреннее размещение трубок и кабелей

Чтобы свести риск загрязнения почти к нулю, все пневматические и электрические элементы размещены внутри манипулятора, а соединения вынесены за пределы рабочей зоны.

Монтажная поверхность, расположенная вертикально относительно рабочей зоны

Полное отсутствие нависающих элементов предотвращает загрязнение рабочей зоны.

Крупный сбалансированный ротационный механизм

Рабочий механизм с широким диапазоном действия позволяет работать во множестве позиций захвата и высвобождения объектов.

Адаптация к промышленным условиям

  • Благодаря отсутствию областей, в которых может скапливаться влага, коррозия не образуется: поверхности гладкие и имеют закругленные края, используются винты из нержавеющей стали с цельными головками и т. д.
  • Шарниры и другие важные элементы выполнены из нержавеющей стали.
  • Пищевое масло H1 NSF не снижает производительность.
  • Гофрированная мембрана.
  • На переднем звене манипулятора отсутствует краска.

Химическая очистка без дополнительной защиты

Невосприимчив к химическим чистящим средствам с рН 4,5–8,5.

Сертификаты CE и KCS

Спецификации робота FAST picker TP80 HE

МодельFAST picker TP80 HE
Степени свободы4
Максимальная грузоподъемность *1 кг
Номинальная грузоподъемность0,5 кг
Область действия800 мм
Стабильность позиционирования±0,05 мм
Длина хода100 мм
Класс защиты в соответствии со стандартом NF EN 60529IP65
Способы крепленияСтена
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

FAST picker TP80