Стерильно чистый робот TX90

Стерильный робот TX90 спроектирован в соответствии с жесткими требованиями процесса санобработки перекисью водорода (H²O²). Может работать в среде класса A для различных лабораторных нужд, комплексных испытаний или фармацевтического производства.

Технические характеристики

  • Специальная обработка поверхности манипулятора робота
  • Критические узлы из нержавеющей стали
  • Специальные профильные прокладки
  • Системное и пользовательское соединения с защитой под опорной плитой робота
  • Малая площадь установки с большой рабочей зоной
  • Соответствует требованиям GMP (Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств) 

Наиболее важные характеристики

  • Робот полностью защищен от перекиси водорода (H²O²)
  • Манипулятор робота подходит для процесса санобработки парами перекиси водорода (VHP)
  • Автоматический оператор с манипулятором по типу человеческой руки для использования в изолированной среде (перчаточный бокс)
  • Надежность, подтвержденная ведущими представителями в области медико-биологических наук и стерильного производства


Первичные характеристики

Модель Стерильный робот TX90Стерильный робот TX90LСтерильный робот TX90XL
Максимальная загрузка*20 кг15 кг9 кг
Номинальная загрузка7 кг6 кг5 кг
Радиус действия1000 мм1200 мм1450 мм
Степень подвижности666
Стабильность - ISO 9283±0,03 мм±0,035 мм±0,04 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолокПол/Стена/потолокПол/Стена/потолок
Последовательный регулятор Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

* Специальная конфигурация. Обратитесь в Stäubli.