Стерильно чистый робот TX60

Стерильно чистый робот TX60 спроектирован в соответствии жесткими требованиями процесса санобработки перекисью водорода (H²O²). Может работать в среде класса A для различных лабораторных нужд, комплексных испытаний или фармацевтического производства.

Технические характеристики

  • Специальная обработка поверхности манипулятора робота
  • Критические узлы из нержавеющей стали
  • Специальные профильные прокладки
  • Системные и пользовательские соединения с безопасным расположением под основанием робота
  • Малая площадь установки при большой рабочей зоне
  • Соответствует требованиям GMP (Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств)

Наиболее важные характеристики

  • Робот полностью защищен от перекиси водорода (H²O²)
  • Манипулятор робота подходит для процесса санобработки парами перекиси водорода (VHP)
  • Автоматический оператор с манипулятором по типу человеческой руки для использования в изолированной среде (перчаточный бокс)
  • Надежность, подтвержденная ведущими представителями в области медико-биологических наук и стерильного производства


Основные характеристики

Модель Стерильный робот TX60Стерильный робот TX60L
Максимальная загрузка*9 кг5 кг
Номинальная загрузка3,5 кг2 кг
Радиус действия670 мм920 мм
Степень подвижности66
Стабильность - ISO 9283±0,02 мм±0,03 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолокПол/Стена/потолок
Контроллер Stäubli CS8CS8CCS8C

* Возможны специальные конфигурации. Обратитесь в Stäubli.