Стерильно чистый робот TX40

Стерильно чистый робот TX40 спроектирован в соответствии с жесткими требованиями процесса санобработки перекисью водорода (H²O²). Он может работать в среде класса A для различных лабораторных нужд, комплексных испытаний или фармацевтического производства.

Технические характеристики

  • Специальная обработка поверхности манипулятора робота
  • Критические узлы из нержавеющей стали
  • Специальные профильные прокладки
  • Системные и пользовательские соединения с безопасным расположением под основанием робота
  • Малая площадь установки при большой рабочей зоне
  • Соответствует требованиям GMP (Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств)

Наиболее важные характеристики

  • Робот полностью защищен от перекиси водорода (H²O²)
  • Манипулятор робота подходит для процесса санобработки парами перекиси водорода (VHP)
  • Автоматический оператор с манипулятором по типу человеческой руки для использования в изолированной среде (перчаточный бокс)
  • Надежность, подтвержденная ведущими представителями в области медико-биологических наук и стерильного производства


Основные характеристики

Модель Стерильный робот TX40
Максимальная загрузка*2 кг
Номинальная загрузка1,7 кг
Радиус действия515 мм
Степень подвижности6
Стабильность - ISO 9283±0,02 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолок
Контроллер Stäubli CS8CS8C

* Возможны специальные конфигурации. Обратитесь в Stäubli.