Роботы TX60 cr/scr для работы в чистых помещениях

Роботы TX60 cleanroom для работы в чистых помещениях разработаны «с нуля» для соответствия самым строгим требованиям к работе в чистых помещениях. Они обладают дополнительными преимуществами, такими как улучшенная производительность и надежность, испытанная при непрерывной работе в 24/7 производственных средах.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики.
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля.
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания.
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны.

Технические характеристики

МодельTX60 cr/scrTX60L cr/scr
Модель9 кг5 кг
Номинальная нагрузка3.5 кг2 кг
Область действия670 мм920 мм
Степени свободы66
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.02 мм±0.03 мм
Стандарты для чистых помещений:
ISO 14644-1
FS 209E
Класс 2 (модель SCR) или класс 4 (модель CR)
Подкласс 1 (модель SCR) или класс 10 (модель CR)
Класс 2 (модель SCR) или класс 4 (модель CR)
Подкласс 1 (модель SCR) или класс 10 (модель CR)
Возможности крепления манипулятораПол/стена/потолокПол/стена/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

 * Возможность специальных конфигураций. Просим вас обращайтесь к специалистам Staubli.