Роботы серии Cleanroom для чистого производства

Наши роботы серии cleanroom разработаны специально для соответствия требованиям к чистым помещениям. Все роботы относятся к классу ISO 2/3 или 4, сертифицированному для применения в полупроводниковой, биотехнологической, фармацевтической, медицинской и других отраслях.

Робот TX40 cr

Область действия 515 мм

Роботы TX60 cr/scr

Область действия 670 и 920 мм

Роботы TX90 cr/scr

Область действия 1000, 1200 и 1450 мм

Роботы RX160 cr

Область действия 1710 и 2010 мм

TX200 robots

2194 and 2594 mm reach