Робот TX90 hsm

Робот TX90 hsm предназначен для выполнения ряда операций высокоскоростной обработки, таких как доводка, зачистка краев, моделирование, сверление, нарезание резьбы, удаление заусенцев, контурная обработка, обработка сварных швов и т. д., на изделиях из различных материалов, включая алюминий, нержавеющую сталь, композитные материалы, смолы, дерево, стекло и латунь.

ХарактеристикиПреимущества
Редукторы Stäubli
(запатентованы)
Разработаны и изготовлены компанией Stäubli; обеспечивают высокую точность, жесткость, скорость и надежность при низкой необходимости технического обслуживания.
Закрытая и герметичная конструкцияМоторы и кабели интегрированы в манипулятор робота, что защищает их от воздействия неблагоприятной среды (пыли, взвесей, смазочных веществ и т. д.).
Автоматическая смена инструментов Повышенная производительность и гибкость работы достигается благодаря программируемой замене инструментов робота.
Абсолютная калибровка Повышенная точность построения траекторий.
Поддержка внешней осиВозможность использования внешней оси.
АдаптивностьСовместимость с широким спектром шпинделей.


Основные характеристики

Модель TX90 hsmTX90L hsm
Максимальная загрузка*20 кг15 кг
Номинальная загрузка7 кг6 кг
Радиус действия1000 мм   1200 мм
Степень подвижности66
Стабильность - ISO 9283±0,03 мм±0,035 мм
Класс защиты (*шарнир)IP65 (*67)IP65 (*67)
Опции установкиПол/Стена/потолокПол/Стена/потолок
Контроллер Stäubli серии  CS8CS8CCS8C

* С особой конфигурацией.  Обращайтесь в Stäubli за подробной информацией.