Робот TX90 paint (окраска)

Серия роботов для покраски TX90 paint отличается от прочих улучшенным управлением процесса работы при помощи программного обеспечения для усовершенствованного управления PaintiXen, которое позволяет управлять любым параметром покраски и обеспечивает экономию краски и растворителя (скорость массообмена +30%), высококачественную траекторию, эксплуатационную гибкость, управление деталями различных размеров и увеличение производительности.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияХорошо подходит для операций покраски в соответствии с требованиями CE ATEX (Европа).
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики, точность и стабильность траектории, позволяющие экономить время и расход материала.
Многочисленные монтажные конфигурацииАдаптивность и эксплуатационная гибкость конструкции производственного модуля, которые обеспечивают возможность монтажа на любом типе линии сборки или машины: монтаж на полу, стене или потолке в зависимости от модели.
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны.
Компактное посадочное местоПростота интеграции, уменьшенные опорные конструкции, уменьшенные размеры камер покраски.

Технические характеристики

Модель TX90 paintTX90L paintTX90XL paint
Максимальная нагрузка*20 кг15 кг9 кг
Номинальная нагрузка7 кг6 кг5 кг
Область действия1000 мм1200 мм1450 мм
Степени свободы666
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.03 мм±0.035 мм±0.04 мм
Рабочие зоны
Европа: Cenelec
США: Factory Mutual или CSA
Группа II Категория 3 Зона 2,22Группа II Категория 3 Зона 2,22Группа II Категория 3 Зона 2,22
Возможности крепления манипулятораПол/стена/потолокПол/стена/потолокПол/стена/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8CCS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией..