Робот TX250 paint (окраска)

Серия роботов TX250 paint отличается от прочих улучшенным управлением процесса работы при помощи программного обеспечения для усовершенствованного управления PaintiXen, которое позволяет управлять любым параметром покраски и обеспечивает экономию краски и растворителя (скорость массообмена +30%), высококачественную траекторию, эксплуатационную гибкость, управление деталями различных размеров и увеличение производительности.

ФункцииПреимущества
Полое запястьеВсе оборудование для покраски находится внутри манипулятора.
Пониженный риск загрязнения.
Многочисленные варианты использованияДля пластиковых, деревянных или металлических деталей. Использование грунтовки, подслоя или лака. Адаптирован к воздействию растворителей, воды или порошковой краски.
СертификатыЕвропа (CE)
В стадии получения для США/Канады (FM-CSA) и Японии (TIIS)
Программное обеспечение для покраски PaintiXenЭто программное обеспечение упрощает эксплуатацию робота и его программирование для выполнения стандартных задач по покраске с использованием водоэмульсионной и порошковой краски, а также для электростатической покраски.
ИмитацияИмитация позволяет определить модель робота, его положение, время производственного цикла и возможные пересечения траекторий.
Защитное покрытиеЗащитное покрытие может быть установлено на предплечье робота для обеспечения дополнительной защиты.

Технические характеристики

МодельTX250 paint
Максимальная нагрузка*10 кг
Номинальная нагрузка5 кг
Полезная нагрузка на предплечье8 кг
Максимальная область действия по горизонтали2547.5 мм
Степени свободы6

Рабочие зоны

Европа (CE)
В стадии получения для США/Канады (cCSAus) и Японии (TIIS)
Возможности крепления манипулятораПол/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C paint

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.