Роботы для покраски

Система Paint разработана для быстрой интеграции пакета автоматизации в Ваш производственный модуль. Она включает шкаф электрооборудования и систему обеспечения продувки с аналоговым модулем ввода/вывода, готовым к подключению средств контроля параметров покраски, таких как ширина цветового веера, расход материала, давление распыления или напряжение и скорость сигнала для электростатических приложений.

Робот TX90 paint

Область действия 1000, 1200 и 1450 мм

Робот RX160 paint

Область действия 1710 и 2010 мм

Робот TX250 paint

Область действия 2550 мм