Роботы TX90 plastics (для пластика)

Закрытая конструкция манипулятора обеспечивает защиту класса IP65. Пригодное для работы под водой запястье робота является армированным и имеет защиту класса IP67, что делает его идеальным для использования в чистых помещениях и неблагоприятных производственных условиях. Тонкая конструкция обеспечивает более высокую эксплуатационную гибкость и манипуляционные возможности, а также возможность монтажа в любой конфигурации и под любым углом.

ХарактеристикиПреимущества
Совместимость с Euromap / SPIТехнология подключай и работай (наряду со специальным пользовательским интерфейсом)
VALplastИнтерфейс робота Plastics позволяет выполнять разгрузку пресса при помощи 6-осевого робота
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
Компактное посадочное местоМинимальное пространство, увеличенная эффективность использования производственной площади

Технические характеристики

Модель TX90 plasticsTX90L plasticsTX90XL plastics
Максимальная нагрузка*20 кг15 кг9 кг
Номинальная нагрузка7 кг6 кг5 кг
Область действия1000 мм1200 мм1450 мм
Степени свободы666
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.03 мм±0.035 мм±0.04 мм
Соединение с литьевой
машиной при помощи интерфейса
Euromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
EEuromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Euromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Возможности крепления манипулятораПол/стена/потолокПол/стена/потолокПол/стена/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8CCS8C

* Возможность специальных конфигураций. Просьба обращаться к специалистам Staubli.

Основные прикладные задачи для серии TX90 plastics

  • Сборка
  • Осмотр
  • Измерение
  • Резка (плазменная, лазерная, водоструйная и т.д.)
  • Позиционирование
  • Нанесение клея
  • Обработка
  • Обслуживание станков
  • Палетирование
  • Упаковка
  • Чистовая обработка
  • Зачистка