Роботы TX40 plastics (для пластика)

Роботы TX40 plastics предлагают новые возможности интеграции, которые обеспечиваются компактной конструкцией и сверхлегким весом робота. Эти роботы имеют настолько малый размер, что их можно разместить внутри защитного кожуха на многих литьевых машинах.

ХарактеристикиПреимущества
Euromap / SPI compatibility Технология подключай и работай (наряду со специальным пользовательским интерфейсом)
VALplast Интерфейс робота Plastics позволяет выполнять разгрузку пресса при помощи 6-осевого робота
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
Компактное посадочное местоМинимальное пространство, увеличенная эффективность использования производственной площади

Технические характеристики

Модель TX40 plastics
Максимальная нагрузка*2.3 кг
Номинальная нагрузка1.7 кг
Область действия515 мм
Степени свободы6
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.02 мм
Соединение с литьевой машиной при помощи интерфейсаEuromap 12 или 67 (Европа) SPI (США)
Возможности крепления манипулятораПол/стена/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

 * Возможность специальных конфигураций. Просьба обращаться к специалистам Staubli.

Основные прикладные задачи для серии TX40 plastics

  • Сборка
  • Осмотр
  • Измерение
  • Резка (плазменная, лазерная, водоструйная и т.д.)
  • Позиционирование
  • Нанесение клея
  • Обработка
  • Обслуживание станков
  • Палетирование
  • Упаковка
  • Чистовая обработка
  • Зачистка