Роботы RX160 plastics (для пластика)

Закрытая конструкция манипулятора обеспечивает защиту класса IP65. Пригодное для работы под водой запястье робота является армированным и имеет защиту класса IP67, что делает его идеальным для использования в чистых помещениях и неблагоприятных производственных условиях.

ХарактеристикиПреимущества
Совместимость с Euromap / SPIТехнология подключай и работай (наряду со специальным пользовательским интерфейсом)
VALplastИнтерфейс робота Plastics позволяет выполнять разгрузку пресса при помощи 6-осевого робота
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
CКомпактное посадочное местоМинимальное пространство, увеличенная эффективность использования производственной площади

Технические характеристики

МодельRX160 plasticsRX160L plastics
Максимальная нагрузка*34 кг28 кг
Номинальная нагрузка20 кг14 кг
Область действия1710 мм2010 мм
Степени свободы66
Стабильность позиционирования – ISO 9283±0.05 мм±0.06 мм
Соединение с литьевой машиной при помощи интерфейсаEuromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Euromap 12 или 67 (Европа)
SPI (США)
Возможности крепления манипулятораПол/потолокПол/потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

* Возможность специальных конфигураций. Просьба обращаться к специалистам Staubli.

Основные прикладные задачи для серии RX160 plastics

  • Сборка
  • Осмотр
  • Измерение
  • Резка (плазменная, лазерная, водоструйная и т.д.)
  • Позиционирование
  • Нанесение клея
  • Обработка
  • Обслуживание станков
  • Палетирование
  • Упаковка
  • Чистовая обработка
  • Зачистка