Роботы для промышленности по производству пластмасс

Растущий ассортимент 6-осевых роботов Stäubli, разработанных при участии компаний, при участии литьевых компаний и специалистов по системной интеграции в области производства пластмасс, предлагает решения для увеличения производительности литьевого цеха. Ассортимент роботов Plastics способен обеспечить выбор идеального решения, соответствующего всем требованиям по автоматизации.

6-осевые роботы обладают всеми преимуществами простых систем декартовых координат (высокая скорость, тонкое предплечье и простота программирования), но не имеют свойств, ограничивающих возможности включения дополнительных задач. Роботы Plastics демонстрируют все свои лучшие качества при работе с продукцией, требующей дополнительных операций, например, отделки и разметки форм, погрузки вставных секций, сборки и установки компонентов, точной укладки или упаковки.

Робот также позволяет обрезать кромку отформованной детали, удалять литники, выполнять переориентировку и погружать детали непосредственно в контейнер. Робот можно даже запрограммировать на обслуживание двух соседних литьевых машин в рамках периода цикла.

Робот TX40 plastics

Область действия 515 мм

Робот TX60 plastics

Область действия 670 и 920 мм

Робот TX90 plastics

Область действия 1000, 1200 и 1450 мм

Робот RX160 plastics

Область действия 1710 и 2010 мм

TX200 plastics

Область действия 2194 и 2594 мм