TX40 ESD

Версия TX40 ESD (с защитой от электростатического разряда) используется для безопасной работы с электронными компонентами. Устройство может использоваться в разных электронных системах, чувствительных к электростатическим разрядам, например при сборке печатных плат, проверке систем технического зрения, испытаниях продукции и упаковке электронных товаров.

ОсобенностиПреимуществаESD
Специальная краска, соответствующая требованиям по защите от ЭСР

Обеспечивает рассеивание энергии всеми элементами, сокращая риски электростатического разряда при производстве.
Сокращение количества брака и снижение затрат на доработку

Соответствие требованиям по защите от ЭСР гарантируется испытаниями
  • 3 специальных испытания: поверхностное удельное сопротивление, рассеивание остаточных зарядов и поперечная проводимость.
  • 7 точек испытания на всех элементах роботизированной руки.

Повышение производительности и рентабельности

Поперечная проводимость

Все сочленения роботизированной руки, начиная от места крепления инструмента и до основания, соединены с заземлением.
Безопасная работа с чувствительными устройствами

Спецификации робота TX40 ESD

Модель TX40 ESD
Степени свободы6
Номинальная грузоподъемность1.7 кг
Максимальная грузоподъемность*2.3 кг
Область действия по запястью515 мм
Стабильность позиционирования±0.02 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)
Стандарты для чистых помещений:
ISO 14644-1
FS 209E

Класс 5
Класс 100
Способы крепленияПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.