TS40 ESD

Версия TS40 ESD (с защитой от электростатического разряда) используется для безопасной работы с электронными компонентами. Устройство может использоваться в разных электронных системах, чувствительных к электростатическим разрядам, например при сборке печатных плат, проверке систем технического зрения, испытаниях продукции и упаковке электронных товаров.

ОсобенностиПреимуществаESD
Специальная краска, соответствующая требованиям по защите от ЭСР

Обеспечивает рассеивание энергии всеми элементами, сокращая риски электростатического разряда при производстве.
Сокращение количества брака и снижение затрат на доработку

Соответствие требованиям по защите от ЭСР гарантируется испытаниями
  • 3 специальных испытания: поверхностное удельное сопротивление, рассеивание остаточных зарядов и поперечная проводимость.
  • 7 точек испытания на всех элементах роботизированной руки.

Повышение производительности и рентабельности

Поперечная проводимость

Все сочленения роботизированной руки, начиная от места крепления инструмента и до основания, соединены с заземлением.
Безопасная работа с чувствительными устройствами

Спецификации робота TS40 ESD SCARA

Модель TS40 ESD
Степени свободы4
Максимальная грузоподъемность*8 кг
Номинальная грузоподъемность2 кг
Область действия400 мм
Стабильность позиционирования±0.01 мм
Длина хода200 или 400 мм
Класс защиты IP54
Стандарты для чистых помещений - ISO 14644-16
Способы крепленияПол или стена
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.