Роботы серии ESD

Уникальный модельный ряд 4-осевых и 6-осевых роботов, соответствующих требованиям по защите от ЭСР и идеально подходящих для сборки, испытаний и упаковки электроники.

TS40 ESD

Охват 400 мм

TS60 ESD

Охват 600 мм

TS80 ESD

Охват 800 мм

TX40 ESD

Охват 515 мм

TX60 ESD

Охват 670 и 920 мм

TX90 ESD

Охват 1000, 1200 и 1450 мм