6-осевые промышленные роботы TX60

Промышленные роботы серии TX60 оборудованы шарнирным манипулятором с 6-ю степенями свободы, обеспечивающими максимальную эксплуатационную гибкость. Уникальное сферическое рабочее пространство робота позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство производственного модуля. Дополнительные преимущества включают возможности крепления к полу, стене или потолку, что обеспечивает полную гибкость интеграции робота. Благодаря жесткой, полностью закрытой конструкции (категория IP65) робот является идеальным для работы в суровых климатических условиях. Запястье робота специальной конструкции (категория IP67) обеспечивает защиту от стружки и является идеальным для работы со станками.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и возможность использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и высокая скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространствоОптимальное использование рабочей зоны

Технические характеристики

МодельTX60 TX60L
Степени свободы66
Номинальная грузоподъемность3.5 кг2 кг

Максимальная грузоподъемность*

9 кг5 кг
Область действия по запястью670 мм920 мм
Стабильность позиционирования±0.02 мм±0.03 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол, стена или потолокПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8C

* С особой конфигурацией.Обращайтесь к нам за подробной информацией.