6-осевой промышленный робот TX2-60

Роботы TX2: быстрые и точные 6-осевые роботы нового поколения. Эта новая серия роботов устанавливает новые стандарты производительности, обеспечивая оптимальный баланс скорости, прочности, габаритов и рабочего диапазона. Эти инновационные роботы могут использоваться во всех рабочих зонах, включая экологически чувствительные среды и среды с ограниченными возможностями, благодаря своим уникальным характеристикам.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и возможность использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и высокая скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространствоОптимальное использование рабочей зоны
  • Оптимальный баланс скорости, надежности, габаритов и рабочего диапазона
  • Самый широкий ассортимент высокоэффективных роботов
  • Обновленная серия, обеспечивающая динамическую стабильности и контроль траектории
  • Запатентованная система редуцирующей передачи JCS
Эффективность, соответствующая вашим потребностям
  • Новатор и мировой лидер в отрасли производства роботов с замкнутой структурой
  • IP65/67 (запястье)
  • Разъем для магистрального кабеля
  • Поддержание давления в манипуляторе
Пригодность для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Инновационные безопасные цифровые шифраторы
  • Легкий доступ к пешеходному настилу
  • Соединения IO и Erhernet, расположенные на переднем манипуляторе робота
Более широкое применение в экологически чувствительных средах и средах с ограниченными возможностями

Технические характеристики

МодельTX2-60 TX2-60L
Степени свободы66
Номинальная грузоподъемность3.5 кг2 кг

Максимальная грузоподъемность*

9 кг5 кг
Область действия по запястью670 мм920 мм
Стабильность позиционирования±0.02 мм±0.03 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол, стена или потолокПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS9CS9CS9

* С особой конфигурацией.Обращайтесь к нам за подробной информацией.