6-осевой промышленный робот TX2-40

Роботы TX2: быстрые и точные 6-осевые роботы нового поколения. Эта новая серия роботов устанавливает новые стандарты производительности, обеспечивая оптимальный баланс скорости, прочности, габаритов и рабочего диапазона. Эти инновационные роботы могут использоваться во всех рабочих зонах, включая экологически чувствительные среды и среды с ограниченными возможностями, благодаря своим уникальным характеристикам.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и возможность использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
  • Оптимальный баланс скорости, надежности, габаритов и рабочего диапазона
  • Самый широкий ассортимент высокоэффективных роботов
  • Обновленная серия, обеспечивающая динамическую стабильности и контроль траектории
  • Запатентованная система редуцирующей передачи JCS
Эффективность, соответствующая вашим потребностям
  • Новатор и мировой лидер в отрасли производства роботов с замкнутой структурой
  • IP65/67 (запястье)
  • Разъем для магистрального кабеля
  • Поддержание давления в манипуляторе
Пригодность для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Инновационные безопасные цифровые шифраторы
  • Легкий доступ к пешеходному настилу
  • Соединения IO и Erhernet, расположенные на переднем манипуляторе робота
Более широкое применение в экологически чувствительных средах и средах с ограниченными возможностями

Specifications

Модель TX2-40
Степени свободы6
Номинальная грузоподъемность1.7 кг
Максимальная грузоподъемность*2.3 кг
Область действия по запястью515 мм
Стабильность позиционирования±0.02 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол, стена или потолок
Контроллер Stäubli серии CS9CS9

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.