Робот TS80 SCARA

4-осевой робот TS80 с повышенной областью действия 800 мм обладает уникальными преимуществами, которые позволяют работать в любых условиях, обеспечивая максимальное качество технологического процесса и повышенную производительность.

Основные характеристики и преимущества робота TS80 SCARA

Высокая скорость

Стабильность и надежность эксплуатации при количестве подъемных действий – до 100 операций в минуту.

Высокая полезная грузоподъемность

Стандартный выдвижной шпиндель диаметром 25 мм позволяет роботу TS80 выдерживать большую полезную нагрузку, поддерживая высокую скорость.

Различные способы крепления

Возможности крепления на полу или стене обеспечивают большую адаптивность и эксплуатационную гибкость при интеграции робота.

Многочисленные пользовательские соединения

Электрические и пневматические соединения, а также соединения вход/выход доступны на предплечье и на фланце инструмента.

Надежная защита

Угловая конструкция плиты соединителя с классом защиты IP54, а также пневматические амортизаторы обеспечивают оптимальную защиту от пыли и жидкостей.

Большое рабочее пространство робота

Модификации с длиной хода 200 или 400 мм обеспечивают высокую производительность.

Технические характеристики робота TS80 SCARA

МодельTS80
Степени свободы4
Максимальная грузоподъемность *8 кг
Номинальная грузоподъемность2 кг
Область действия800 мм
Стабильность позиционирования±0.01 мм
Длина хода200 или 400 мм
Класс защиты IP54
Стандарты для чистых помещений - ISO 14644-16
Способы крепленияПол или стена
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

Основные рынки

  • Автомобильная промышленность
  • Электроника
  • Пищевая промышленность
  • Медико-биологические науки/Фармацевтика
  • Обслуживание станков
  • Фотоэлектричество
  • Пластические материалы