Робот TS40 SCARA

Прочный, высоконадежный робот TS40 обладает уникальными преимуществами: высокая скорость, высокая грузоподъемность и большое рабочее пространство. Эти преимущества позволяют с высокой эффективностью использовать данный робот для различных сборочных работ в любой промышленной отрасли, обеспечивая максимальное качество технологического процесса и повышенную производительность.

Основные характеристики и преимущества робота TS40 SCARA

Высокая скорость

До 100 подъемных действий в минуту без потери точности.

Высокая полезная грузоподъемность

Стандартный выдвижной шпиндель диаметром 25 мм позволяет роботу TS40 выдерживать большую полезную нагрузку, поддерживая высокую скорость.

Различные способы крепления

Возможности крепления на полу или стене обеспечивают большую адаптивность и эксплуатационную гибкость при интеграции робота.

Многочисленные пользовательские соединения

Электрические и пневматические соединения, а также соединения вход/выход доступны на предплечье и на фланце инструмента.

Надежная защита

Угловая конструкция плиты соединителя с классом защиты IP54, а также пневматические амортизаторы обеспечивают оптимальную защиту от пыли и жидкостей.

Большое рабочее пространство робота

Модификации с длиной хода 200 или 400 мм обеспечивают высокую производительность.

Технические характеристики робота TS40 SCARA

Модель TS40
Степени свободы4
Максимальная грузоподъемность*8 кг
Номинальная грузоподъемность2 кг
Область действия400 мм
Стабильность позиционирования±0.01 мм
Длина хода200 или 400 мм
Класс защиты IP54
Стандарты для чистых помещений - ISO 14644-16
Способы крепленияПол или стена
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

Основные рынки

  • Автомобильная промышленность
  • Электроника
  • Пищевая промышленность
  • Медико-биологические науки/Фармацевтика
  • Обслуживание станков
  • Фотоэлектричество
  • Пластические материалы