Робот TS20 SCARA

TS20 является компактным роботом, предназначенным для работы с высокой скоростью. Полностью выполненный по проекту Stäubli робот обладает многими характеристиками более крупных роботов производственной линейки TS роботов, обеспечивая высокую производительность и надежность. Проводка робота встроена в манипулятор, что позволяет напрямую подключать инструмент со стороны фланца.

ХарактеристикиПреимущества
Компактность Конкурентноспособная автоматическая упаковка рабочего места A3
Самый быстрый робот своего классаУлучшенная производительность
Все кабели проложены внутриДоказанная надежность конструкции Stäubli

Технические характеристики робота TS20 SCARA

Модель TS20
Степени свободы4
Номинальная грузоподъемность0.5 кг

Максимальная грузоподъемность*

1 кг

Область действия220 мм
Стабильность позиционирования±0.01 мм
Класс защитыIP10
Способы крепленияПол
Контроллер Stäubli серии CS8CS8C M

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.