Манипуляторы роботов с низкой полезной нагрузкой: 4-осевые серии TP и TS, 6-осевые серии TX и TX2

Stäubli предлагает все последние инновационные технические функции, уникальную платформу управления и единственную контактную точку независимо от того, насколько обширными или особыми являются Ваши требования.

4-осевой манипулятор робота с низкой грузоподъемностью:
серия TP picker

Робот FAST picker TP80

Чрезвычайно быстрый робот, разработанный для выполнения операций с маленькими деталями (менее 1 кг).

Робот FAST picker TP80 HE

Единственный в мире стерильный робот-манипулятор предназначен для перемещения мелких объектов, декорирования и упаковки в чувствительной среде, требующей соблюдения стандартов очистки от бактерий.

4-осевые манипуляторы робота с низкий грузоподъемностью:
серия TS SCARA

Робот TS20 SCARA

Компактный и конкурентоспособный пакет для автоматизации TT процессов.
Область действия 220 мм

Робот TS40 SCARA

Оптимизация производительности всех сборочных операций.
Область действия 400 мм

Робот TS60 SCARA

Роботизация, обеспечивающая высокую скорость и грузоподъемность.
Область действия 600 мм

Робот TS80 SCARA

Большое рабочее пространство для большого объема работы.
Область действия 800 мм

Манипуляторы 6-осевых роботов с низкой полезной нагрузкой: серии TX и TX2

6-осевой робот TX40

Компактный, быстрый и точный 6-ти осевой манипулятор робота.
Область действия 515 мм

Новый 6-осевой робот TX2-40

Манипулятор 6-осевого робота с постоянно высокой эффективностью.
Область действия 515 мм

6-осевой Роботы TX60

Компактный и быстрый манипулятор робота, обеспечивающий 6 степеней свободы.
Область действия 670 и 920 мм

Новый 6-осевой робот TX2-60

Манипулятор 6-осевого робота с постоянно высокой эффективностью.
Область действия 670 и 920 мм