TX340 SH промышленный робот

Робот TX340 SH (навесной) обладает шестью степенями свободы, имея уникальные преимущества в  способности работать в любых условиях при  повышении эксплуатационных качеств и увеличении производительности.

TX340 SH основные характеристики и преимущества

Улучшенные характеристики

Применение нового поколения манипуляторов, отличающихся легким весом и более компактной формой, обеспечивает снижение времени цикла и увеличение энергоэффективности.

Усиленная конструкция

Обеспечивает улучшение динамических характеристик.

Идеален для пластиковой индустрии

Загрузка робота до 190кг, радиус действия до 3,6м. Возможность работы ниже уровня основания робота, например, установка робота в верхней части термопластавтомата.

Несколько типов соединения

Возможность торцевого и плечевого соединения инструмента.

Уникальная система управления

Stäubli предлагает полный перечень 4х и 6ти осевых роботов, управляемых единым семейством контроллеров CS8.

Гибкость конфигурации

Возможность применения дополнительных опций для робота.

Спецификация TX340 SH

Модель TX340 SH
Степени свободы6
Номинальная грузоподъемность165 кг.
Максимальная грузоподъемность*190 кг.
Дистанция (между 1й и 6й осями)3680 мм.
Стабильность ISO-9283±0.1 мм
Максимальная скорость при загрузке по центру тяжести12 м/с
Вес1430 кг
Система торможенияПо каждой оси
Класс защиты  в соответствии со стандартом NF EN 60529IP65
Способы установкиГоризонтальный «пол»
Контроллер Stäubli CS8CS8C HP

 *Возможны специальные конфигурации. Обратитесь к нам за подробной информацией.