Манипуляторы робота с высокой полезной грузоподъемностью: серии TX200

6-осевые манипуляторы робота Stäubli с высокой полезной грузоподъемностью обеспечивают повышенную прочность, а также обладают рядом технических характеристик, обеспечивающих простоту эксплуатации и высокую производительность. Данные характеристики включают уникальную платформу управления и единственную контактную точку независимо от того, насколько обширными или специализированными являются Ваши требования.

Роботы TX200

Быстрые, точные 6-осевые манипуляторы робота, включая модификацию, разработанную для фотоэлектрической промышленности.
Область действия 2194 и 2594 мм