6-осевой промышленный робот RX160

Серия роботов со средней полезной грузоподъемностью оборудована высокоточным шарнирным манипулятором с 6-ю степенями свободы, которые обеспечивают оптимальную эксплуатационную гибкость. Уникальное сферическое рабочее пространство робота позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство производственного модуля. Дополнительные преимущества включают возможности крепления на полу и потолке для упрощения интеграции робота. Благодаря жесткой, полностью закрытой конструкции (категория IP65) манипулятор робота является идеальным для выполнения широкого спектра работ, включая работу в суровых климатических условиях.

ХарактеристикиПреимущества
Закрытая конструкцияПростота очистки и использования в чистых или неблагоприятных производственных условиях
Жесткая конструкцияУлучшенные динамические характеристики
Многочисленные монтажные конфигурацииЭксплуатационная гибкость и адаптивность конструкции производственного модуля
Запатентованные редукторные системы StäubliНепревзойденная точность, эксплуатационная гибкость и скорость при низкой необходимости технического обслуживания
Большое рабочее пространство роботаОптимальное использование рабочей зоны
Версия с усиленным запястьем (RX160 HD)Повышенная прочность для тяжелых условий работы

Технические характеристики

МодельRX160RX160 HDRX160L
Степени свободы666
Номинальная грузоподъемность20 кг20 кг14 кг
Максимальная грузоподъемность*34 кг34 кг28 кг
Область действия1710 мм1710 мм2010 мм
Стабильность позиционирования±0.05 мм±0.05 мм±0.05 мм
Класс защиты (*запястье)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Способы крепленияПол или потолокПол или потолокПол или потолок
Контроллер Stäubli серии CS8CS8CCS8CCS8C

* С особой конфигурацией. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

Видеофайл по применению

RX160

Основные прикладные задачи

  • Сборка
  • Осмотр
  • Измерение
  • Резка
  • Позиционирование
  • Нанесение клея О
  • бработка
  • Обслуживание станков
  • Палетирование
  • Упаковка
  • Чистовая обработка
  • Зачистка