Get the Flash Player  to see this animation/video.

Полный ассортимент 4- и 6-осевых роботов

Stäubli предлагает уникальный, обширный ассортимент 4- и 6-осевых роботов с грузоподъемностью от 0,5 до 190 кг и областью действия от 220 до 3680 мм.

Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
FAST picker TP800,5 кг1 кг800 мм±0.05 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
TS200,5 кг1 кг220 мм±0.01 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
TS402 кг8 кг400 мм±0.01 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность
TS602 кг8 кг600 мм±0.01 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка *Область действияТочность
TS802 кг8 кг800 мм±0.01 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность
TX401.7 кг2.3 кг515 мм±0.02 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность

TX2-401.7 кг2.3 кг515 мм±0.02 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность

TX603.5 кг9 кг670 мм±0.02 мм
TX60L2 кг5 кг920 мм±0.03 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность

TX2-603.5 кг9 кг670 мм±0.02 мм
TX2-60L2 кг5 кг920 мм±0.03 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX907 кг20 кг1000 мм±0.03 мм
TX90L6 кг15 кг1200 мм±0.035 мм
TX90XL5 кг9 кг1450 мм±0.04 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX2-907 кг20 кг1000 мм±0.03 мм
TX2-90L6 кг15 кг1200 мм±0.035 мм
TX2-90XL5 кг9 кг1450 мм±0.04 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 


RX16020 кг34 кг1710 мм±0.05 мм
RX160 HD20 кг34 кг1710 мм±0.05 мм
RX160L14 кг28 кг2010 мм±0.05 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность
TX200100 кг130 кг2194 мм±0.06 мм
TX200L60 кг100 кг2594 мм±0.1 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность
TX340 SH165 кг190 кг3680 мм±0.1 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX90 paint
7 кг20 кг1000 мм±0.03 мм
TX90L paint6 кг15 кг1200 мм±0.035 мм
TX90XL paint5 кг9 кг1450 мм±0.04 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
RX160 paint20 кг34 кг1710 мм±0.05 мм
RX160L paint14 кг28 кг2010 мм±0.06 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияПолезная нагрузка на предплечье
TX250 paint5 кг10 кг2547.5 мм 8 кг
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX40 plastics1.7 кг2.3 кг515 мм±0.02 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX60 plastics
3.5 кг9 кг670 мм±0.02 мм
TX60L plastics2 кг5 кг920 мм±0.02 мм
ТипНоминальная загрузка Макс. загрузка*Область действияТочность 
TX90 plastics
7 кг20 кг1000 мм±0.03 мм
TX90L plastics6 кг15 кг1200 мм±0.035 мм
TX90XL plastics5 кг9 кг1450 мм±0.04 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
RX160 plastics
20 кг34 кг1710 мм±0.05 мм
RX160L plastics14 кг28 кг2010 мм±0.06 мм
ТипНоминальная  
загрузка
Макс. 
загрузка*
Область 
действия
Точность 
TX200 plastics100 kr150 kr2194 мм±0.06 мм
TX200L plastics60 kr100 kr2594 мм±0.1 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
TX40 cr
1.7 кг2.3 кг515 мм±0.02 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность
TX60 cr/scr3.5 кг9 кг670 мм±0.02 мм
TX60L cr/scr2 кг5 кг920 мм±0.03 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
TX90 cr/scr
7 кг20 кг1000 мм±0.03 мм
TX90L cr/scr6 кг15 кг1200 мм±0.035 мм
TX90XL cr/scr5 кг9 кг1450 мм±0.04 мм
ТипНоминальная загрузкаМакс. загрузка*Область действияТочность 
RX160 cr
20 кг34 кг1710 мм±0.05 мм
RX160L cr14 кг28 кг2010 мм±0.06 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX40
stericlean
1.7 kr2.3 kr515 мм±0.02 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX60
stericlean
3.5 kr9 kr670 мм±0.02 мм
TX60L
stericlean
2 kr5 kr920 мм±0.03 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX90
stericlean
7 kr20 kr1000 мм±0.03 мм
TX90L
stericlean
6 kr15 kr1200 мм±0.035 мм
TX90XL
stericlean
5 kr9 kr1450 мм±0.04 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
RX160
stericlean
20 kr34 kr1710 мм±0.05 мм
RX160L
stericlean
14 kr28 kr2010 мм±0.06 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
FAST picker TP80 HE0,5 кг1 кг800 мм±0.05 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX60 HE3.5 kr9 kr670 мм±0.02 мм
TX60L HE2 kr5 kr920 мм±0.03 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX90 HE7 kr20 kr1000 мм±0.03 мм
TX90L HE6 kr15 kr1200 мм±0.035 мм
TX90XL HE5 kr9 kr1450 мм±0.04 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
RX160 HE20 kr34 kr1710 мм±0.05 мм
RX160L HE14 kr28 kr2010 мм±0.06 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX200 HE100 kr130 kr2194 мм±0.06 мм
TX200L HE60 kr100 kr2594 мм±0.1 мм

Спец. роботы: серия Machining (механическая обработка)

Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX90 hsm7 kr20 kr1000 мм±0.03 мм
TX90L hsm6 kr15 kr1200 мм±0.035 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
RX160 hsm20 kr34 kr1710 мм±0.05 мм
RX160L hsm14 kr28 kr2010 мм±0.05 мм
Тип

Номинальная загрузка

Макс. загрузка*

Область действияТочность
TX200 hsm100 kr150 kr2194 мм±0.06 мм
TX200L hsm60 kr100 kr2594 мм±0.1 мм