Контроллер робота СS8C

ХарактеристикиХарактеристики
Локальная сеть (Ethernet), промышленный сервер, цифровые входы/выходы, последовательные соединенияОткрытая поверхность
Простота установки в любом месте
Класс IP20
19-дюймовая версия держателя
Компактность
Все соединения находятся на передней панелиУдобный доступ
100% цифровая технологияНадежность

Технические характеристики

МодельCS8C
Размеры: Высота х Длина х Глубина331 x 445 x 455 мм
481 x 445 x 455 мм
Класс защитыIP20 (IP54 заказ по выбору покупателя)
Объем памяти64 Мбайт ОЗУ (мин.)
Устройство памяти128 Мб (мин.) флэш-диск и USB порт
Язык системы/программированияVAL 3 (многозадачный интерпретируемый язык)
Язык PLC-IEC 61131-3
СвязьПоследовательный канал RS232/422 - сервер Ethernet Modbus
Входы/выходы (I/O)1 или 2 платы 16/16 цифровых входов/выходов (поставляется по выбору покупателя)
Промышленная сетьDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Масса50 кг (60 кг для RX160, 140 кг для TX250 paint)
Манипулятор StäubliTP80, TS40, TS60, TS80, TX40, TX60, TX90, RX160, TX250 paint