Контроллер робота СS8C М

ХарактеристикиПреимущества
Локальная сеть (Ethernet), промышленный сервер, цифровые входы/выходы, последовательные соединенияОткрытая поверхность
Размеры: 520 x 200 x 258,5 мм (Высота x Длина x Глубина)
Простота установки в любом месте
Класс IP20
Компактность
Все соединения находятся на передней панелиУдобный доступ
100% цифровая технологияНадежность

Технические характеристики

МодельCS8C M
Размеры: Высота х Длина х Глубина520 x 200 x 258,5 мм
Класс защитыIP20
Объем памяти64 Мбайт ОЗУ (мин.)
Устройство памяти128 Мб (мин.) флэш-диск и USB порт
Язык системы/программированияVAL 3 (многозадачный интерпретируемый язык)
СвязьПоследовательный канал RS232/422 -
сервер Ethernet Modbus
Входы/выходы (I/O)1 или 2 платы 16/16 цифровых входов/выходов (поставляется по выбору покупателя)
Промышленная сетьDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Масса17 кг
Манипулятор StäubliTS20