Контроллер CS8C HP для робота с высокой полезной грузоподъемностью серии TX200

ХарактеристикиПреимущества
Локальная сеть (Ethernet), промышленный сервер, цифровые входы/выходы, последовательные соединенияОткрытая поверхность
Простота установки в любом месте
Промышленная версия класса IP54
Компактность
Все соединения находятся на передней панелиУдобный доступ
100% цифровая технологияНадежность

Технические характеристики

МодельCS8C HP
Размеры: Высота х Длина х Глубина1040 x 600 x 860 мм
Класс защитыIP54
Объем памяти64 Мбайт ОЗУ (мин.)
Устройство памяти128 Мб (мин.) флэш-диск и USB порт
Язык системы/программированияVAL 3 (многозадачный интерпретируемый язык)
СвязьПоследовательный канал RS232/422 -
сервер Ethernet Modbus
Входы/выходы (I/O)16/16 цифровых входов/выходов и/или 32/32 цифровых входа/выхода (поставляется по выбору покупателя)
Промышленная сетьDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Масса140 кг
Манипулятор StäubliTX200