Stäubli: международная промышленная группа по разработке и производству изделий для любых отраслей

Разработкой и производством механотронных изделий занимаются три специальные подразделения Stäubli:  текстильное оборудование, быстроразъемные соединения и робототехника. Общее число сотрудников компании, работающих по всему миру, составляет более 4500 человек, а годовой оборот превышает миллиард швейцарских франков. Stäubli, основанная в 1892 г. как небольшое предприятие, располагавшееся в г. Хорген, кантон Цюрих, в настоящее время является международной промышленной группой с головным офисом в г. Пфеффикон, Швейцария. Stäubli предоставляет изделия, изготовленные по инновационным технологиям, практически для всех промышленных секторов по всему миру.

Присутствие Stäubli на мировом рынке

  • 12 промышленных предприятий, включая компании Multi-Contact и Schönherr международной группы Stäubli.
  • Присутствие в 25 странах мира обеспечивается сетью филиалов по сбыту продукции и сервисному обслуживанию.
  • Дистрибьюторы компании в 50 странах мира.

Задачи и стратегия компании

Использование инновационных технологий является основной движущей силой, обеспечивающей развитие Stäubli. Постоянно стремясь к совершенству, мы расширяем наш опыт и знания в области механотронных изделий путем разработки, производства, продажи и сервисного обслуживания нашей продукции и систем на рынках, где прежде всего требуется обеспечение высокого уровня производительности.

Ориентированность на заказчика

Stäubli укрепляет свои позиции в качестве одного из лидеров в области инновационных технологий, используя следующую стратегию:

  • Мы предлагаем заказчикам продукцию и услуги, лучшие как по качеству, так и по эксплуатационным характеристикам.
  • Мы активно поддерживаем инициативы, направленные на совершенствование продукции и услуг.
  • Мы используем комплексный подход для удовлетворения потребностей заказчиков, поставщиков, акционеров, сотрудников и проявляем заботу об окружающей среде.

Скачать наши рекламные проспекты

Информация о наших подразделениях: три направления деятельности – одна Группа

Текстильное оборудование

С 1892 г. Stäubli разрабатывает и производит высококачественные системы для текстильной промышленности. Промышленная группа предоставляет инновационные технологические решения, способные удовлетворить потребности широкого круга клиентов.

Ремизное ткачество

Зевообразовательные механизмы Stäubli для ремизных станков (кулачковые механизмы и ремизоподъемные каретки) обеспечивают производство любых видов тканей, от материалов с простым узором до технических тканей и тканей со сложным рисунком.

Жаккардовые машины

Предлагается полный ассортимент электронных жаккардовых машин для выработки одежных тканей, декоративных тканей, махровых, этикеток и других тканей – особенно для тканей со сложными рисунками. Жаккардовые комплексы завершаются выполненными по индивидуальному заказу подвязями.

Подготовка ткачества

Машины автоматической проборки нитей основы в ремизную раму гарантируют быструю и эффективную смену артикулов. Установки для привязывания узлов обеспечивают наилучшую гибкость, производительность и качество ткачества. Компоненты системы UNI-LINK дополняют системы по проборке, связыванию и разделению нитей основы и позволяют оптимизировать вышеперечисленные операции.

Ковроткачество

Машины Schönherr предлагают максимум гибкости при ткачестве любых ковров одно- и двух полотенных, с ворсом или петлями. Ковровоткацкие станки с двойными рапирами оснащаются кулачковыми механизмами или каретками и жаккардовыми машинами.

Быстроразъемные системы

Являясь одним из мировых лидеров по производству быстроразъемных соединений, Stäubli предлагает широкую гамму продукции для всех типов жидкостей, газов и электрической энергии. Стандартные или специализированные изделия (БРС и мультисоединительные платы, системы быстрой замены пресс-форм и быстрая смена инструмента робота) сочетают в себе качество, безопасность, надежность и долговечность.

Любые энергоносители

Разъемы Stäubli имеют модульную конструкцию и предназначены для большинства видов энергоносителей, давлений, температур, вакуума и тяжелых условий эксплуатации. Стандартные быстроразъёмные соединения разработаны для сжатого воздуха, и воздуха, пригодного для дыхания, гидравлики, альтернативных источников энергий, жидкостей и газов.

Системы смены инструментов

Полный ассортимент систем смены инструмента, сочетающих повышенную производительность и высокий уровень безопасности.

Электроснабжение и передача данных

Фирма Multi-Contact промышленной группы Stäubli разрабатывает и производит большое количество типов электрических разъёмов: силовых, для передачи данных, для оптоволоконных, коаксиальных и фотогальванических линий.

Защита окружающей среды и безопасность

Быстроразъёмные соединения Stäubli отвечают наиболее строгим критериям безопасности, герметичности и надежности. Безопасность, предлагаемая Stäubli, предотвращает множество причин несчастных случаев на производстве. Технология защиты от утечек при разъединении, используемая в большинстве выпускаемой продукции, способствуют защите персонала и окружающей среды.

Универсальные системы для любой отрасли промышленности

Отросли промышленности, которые доверяют решениям и сервису Stäubli:

автомобильнойж/дядернаястанкостроительнаяпластиковаяметаллургическаяалтернативные виды топливанефтегазоваяхимическаямотоспортоборонная и аэрокосмическая

Робототехника

Сочетая в себе высокую продуктивность, скорость и точность, роботы Stäubli предназначены для применения в любых отраслях. Широкая гамма выпускаемого оборудования включает как сверхбыстрые маленькие захватные роботы с 4-мя координатами перемещения, так и роботы с 6-ю координатами. Мы также предоставляем контроллеры, программное обеспечение и профессиональные прикладные программы с высочайшим качеством и техническими характеристиками.

Промышленные роботы

Stäubli производит полный ассортимент роботов, способных манипулировать грузами до 190 кг. Сюда относятся также роботы, применяемые в самых различных операциях: сборка, резка, механическая обработка, покраска, упаковка, пакетирование, шлифовка и прочие операции.

Контроллеры

Контроллеры серии CS8 обеспечивают платформу управления для всего ассортимента роботов Stäubli.

Программное обеспечение

Автоматизированное рабочее место с программным обеспечением VAL3 является единой системой, которая позволяет всем Вашим роботизированным системам "общаться на одном языке".

Робототехника для обеспечения точности и продуктивности в любой отрасли

Помимо стандартных приложений для общего машиностроения, роботы Stäubli используются в следующих областях:

Электроника и фотогальванические линииПищевая промышленностьБиологические науки/фармацевтика/медицина Механическая обработка и обслуживание станковПроизводство пластмассПокраскаи других областях

от чистых помещений подкласса 1 до сред с повышенными требованиями к взрывоопасности и концентрации пыли, а также в пищевой промышленности и отраслях, в которых требуется строгое соблюдение стандартов стерильности.