TF weefsystemen – hoge prestatie en precisie voor technisch textiel

De nieuwe Stäubli TF weefsystemen voor technisch textiel hebben een modulair design en maken een individuele configuratie mogelijk die voldoet aan elke vereiste. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologieën zoals servo-gestuurde gaapvorming en parallelle rietbewegingen, genieten wevers van onbeperkte designvrijheid om innovatieve stoffen met gelijk welke kenmerken te produceren.Enkele voorbeelden

Voordelen van technische weefsystemen:

  • Vrije keuze van systeemcomponenten in termen van kettingdraad toevoer, gaapvorming, kettinginslag en het uithalen van de stof.
  • Absolute vrijheid in design.
  • Voorzichtige behandeling van draad.
  • Betrouwbare en duurzame Stäubli systeemcomponenten.
  • Service en support door gekwalificeerde specialisten wereldwijd.

Voorbeeldsysteem voor het versterken van stof:

Kettingdraad toevoer: bobijnrek en/of kettingboom
Gaapvorming: Jacquard en/of dobby
Inslag selectie: Multi Weft Selector 2+2 tot 6+6
Inslag inbreng: enkel of dubbel flexibele grijper
Weefbreedte: Standaard 1.8 m of op maat
Controle: Touchscreen, geïntegreerd in het weefsysteem

Voorbeeldsysteem voor zwaar industrieel textiel:

Kettingdraad toevoer: kettingboom
Gaapvorming: Dobby (of Jacquard machine)
Inslag selectie: Multi Weft Selector 2+2 tot 6+6
Inslag inbreng: enkel of dubbel flexibele grijper
Weefbreedte: 2.5 tot 10 m of meer
Controle: Touchscreen, geïntegreerd in het weefsysteem

Gelieve ons te contacteren voor meer informative over TF weefsystemen.