Robot controllers voor alle toepassingen

Geavanceerde technologie is nog nooit zo eenvoudig geweest. De robot controllers van de CS8 en CS9 serie in de VAL3-omgeving sturen alle Stäubli robots aan, zonder uitzondering, en bieden één enkel krachtig en makkelijk up te graden platform voor het uitvoeren van al uw toepassingen.

CS9 robot controller

De volgende generatie innovatieve CS9 controllers, voor robots van de nieuwe TX2 serie.

SP2 teach pendant

Een nieuwe teach pendant die meer interactie met uw robot biedt.

CS8 robot controllers

Eén enkele familie CS8 controllers voor al onze robots.

SP1 teach pendant

Een ergonomisch multifunctioneel handmatige teach pendant om optimaal gebruik te maken van uw robots.