TF 제직 시스템
산자 직물을 위한 고성능 정밀 시스템

스토브리의 새로운 TF 제직 시스템 시리즈는 모듈식 디자인으로 특정 요구에 맞게 개별 설정을 할 수 있습니다. 서보 모터로 컨트롤되는 개구와 바디의 평행한 움직임과 같은 최신 기술의 조합으로 제직 현장에서는 혁신적인 다양한 직물을 자유롭게 제직할 수 있습니다.활용 예를 여기에서 확인 할 수 있습니다

Technical weaving 시스템의 이점

  • 경사 공급, 개구 형성, 위사 삽입 및 직물 제거와 같은 시스템 요소의 자유로운 선택.
  • 자유로운 디자인.
  • 부드러운 실의 핸들링.
  • 안정적이고 내구성이 높은 스토브리 시스템.
  • 스토브리 전문가의 서비스 지원.

강화 섬유를 위한 시스템 예:

경사 공급 : 보빈 꼬치 또는 경사 빔
개구 형성 : 자카드 또는 도비
위사 선택 : 멀티 위사 셀렉터 2+2 에서 6+6
위사 삽입 : 싱글 또는 더블 레피어
직폭 : 표준 1.8 m / 또는 사용자 지정
컨트롤 : 제직 시스템과 통합된 터치 스크린

중공업 섬유를 위한 시스템 예:

경사 공급 : 경사 빔
개구 형성 : 도비 (또는 자카드)
위사 선택 : 멀티 위사 셀렉터 2+2 에서 6+6
위사 삽입 : 싱글 또는 더블 레피어
직폭 : 2.5m에서 10m 또는 그 이상
컨트롤 : 제직 시스템과 통합된 터치 스크린

TF제직 시스템에 대한 자세한 내용은 당사로 문의하시기 바랍니다.