Get the Flash Player  to see this animation/video.

모터 스포츠를 위한 연결 솔루션

연료 장치와 연결되는 스토브리 커넥터는 성능과 안전성을 가장 먼저 고려합니다. 고압, 진동, 충격에 강하고 연료 및 오일에 부식이 적은 다양한 솔루션을 가지고 있으며 오염이 없는 경량재료를 사용하여 스포츠카 시장에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

유압

유압 라인 연결, 댐퍼 연결, 브레이크 라인 연결 및 브레이크 블리딩을 위한 SPH/BA, HPR 및 CBR 커넥터.

누출 방지형 SPH/BA고압 HPR콤팩트한 누출 방지형 CBR

냉각

누출 방지형 SPT 커넥터는 오일 또는 워크 글리콜 연결에 적합합니다.

누출 방지형 SPT 고유량 DMR

공압

자동차 리프트 장치를 위해 보증된 높은 유속 및 최적의 밀착성을 가진 연결 솔루션.

냉매

냉매 시스템의 빈번한 연결 및 분리를 위한 원터치 커넥터.

충전 및 배출

누출 방지형 SPT 커넥터 및 고유량DMR커넥터는 엔진오일 충전 및 배출을 위하여 깨끗하고 안전한 연결을 도와줍니다.

누출 방지형 SPM고유량 DMR

SAF Advanced Filling System

연료

스포츠카, 트랙카, 경주용 모터싸이클의 연료 주입을 위한 FIA및 FIM에서 인증된 다양한 종류의 솔루션을 제공합니다.

전기

배터리 및 기타 전기 연결을 포함해 전기 및 하이브리드 경주용 자동차를 위한 특수한 전기커넥터.