ストーブリ

ストーブリ

ワープタイイングマシン

タイイングマシンTOPMATIC、MAGMAとそれを装着するタイイングフレームTPF3は汎用性に富んだ高性能タテ糸タイイングシステムです。あらゆる製織工場におけるタテ糸交換作業効率を大きく向上します。優れたタイイング品質と、あらゆる糸タイプに適応できることにより、織機の停台時間を最小限に抑えます。ストーブリのワープタイイングマシンは操作が簡単で、かつセットアップが迅速に行える、あらゆるタテ糸交換における必須アイテムといえます。

Topmatic
Magma

TOPMATICの特徴

  • 綿、ウール、絹、混紡糸、フィラメント、モノフィラメント、加工糸用。
  • 糸番手範囲 糸素材によって0.8-500 tex / Nm 2-1250 /Ne1.2 – 740
  • タイイングスピード最高600本/分、糸分離エラー発生時には自動リピート
  • 1台のマシンで不揃いリースも含むあらゆるリースのコンビネーションに対応。
  • リースありワープの2本取り検出ができるメカ式検出機能
  • リース有無いずれのワープでも2本取り検出ができる電子式検出機能
  • シングルノットのみ対応可能な機種、または1台でシングルノット、ダブルノット両方対応可能な機種の選択可
  • カラーリピートやタイイングプロセスを電子制御によりモニタリング

MAGMAの特徴

  • 綿、ウール、麻、モノフィラメントおよびマルチフィラメント、ポリプロピレン・リボン、あらゆる加工糸
  • 1:1リースのワープの糸番手範囲:Nm0.5-50、tex 2000-20
  • ワープ2本取り検出のための光学センサーを標準装備
  • シングルノット、ダブルノットの選択(ボタンを押して選択)
  • ノットエンドの長さ変更可能
  • オイルバスへの定期的なオイル注入不要。標準注油で十分。
  • 個別制御されるモーターを配列した駆動システム
  • ストーブリ製タイイングフレームTPF3すべてに装着可。(予備ラックつき)

TOPMATICはあらゆる標準的な糸および細番手糸に適しており、一方MAGMAはとりわけ太番手から中太番手糸、および加工糸に適しています。

主な利点

効率性

柔軟性

高品質

  • TPF3型タイイングフレームに装着して、迅速かつ適切にタテ糸準備がおこなえます
  • 高速タイイングでも確実なノット形成を行う
  • タテ糸を織機ハーネスにスムーズに引き通すことができます。
  • あらゆるスパン糸、フィラメント糸も簡易な調整で、シングルまたはダウルノットでタイイングできます
  • 単色あるいは多色、また上側シートあるいは下側シートの標準リースまたは不揃いリースの有無など、デザインにより異なるさまざまな条件のタテ糸に対応出来ます
  • TOPMATIC PCに装備されている、他に類のない、特許取得の電子式2本取り検知システムが、リース有無かかわらずタテ糸のタイイング作業を行います
  • MAGMAには光学2本取り検知カメラシステムが標準装備されています
  • 2本取りの頻度はかなり減り、2本取りは検知され修正されることにより、織機の稼動効率を向上させます

Topmaticの特徴

糸種とノットタイプ

シングルノット
Nm 5-1250

シングルノット
Nm 2-1250

シングルまたはダブルノット
Nm 2-1250

リースなし

TPM 200*

TPM 300 S*

 

 

1:1リースまたはリースなし
(選択可能)

TPM 201*

 

TPM 301 S*

TPM 301*

1:1または2:2、または不揃いのリース、またはリースなしのタテ糸(選択可能)

TPM 210*

 

 

TPM 310*

*全モデルでPC装着可能 PC=電子式2本取り検出装置

MAGMA T12

MAGMA T12は特に1:1リースありの太番手糸や加工糸に適しています。

タイイングフレーム TPF3

TPF3はTOPMATIC、MAGMAの全タイプのタイイングマシン、およびタイイング幅100~400センチまでのあらゆる織機に装着可能な汎用タイプのタイイングフレームです。選択可能なクランプ方式、広幅織機用の連結フレームなど、幅広い仕様が可能であるため、さまざまなニーズに適応できます。