ストーブリ

ストーブリ

オートドローイングマシン DELTA / SAFIR

ストーブリ製オートドローイングマシンは様々な用途でその真価を発揮しています。どんな織布工場にも、製品シリーズDELTA 100/110またはSAFIRの中から、性能と価格面から理想的なソリューションを見つけていただけるでしょう。ストーブリマシンは全てモジュラー設計となっており、ユーザーの個々のニーズに応じた仕様設定ができます。システムの変更や後付による拡張もいつでも可能です。

DELTA 100

DELTA 100はとりわけフィラメント製織に適しており、ヘルドとリードにのみ引き通します。それ以外の特徴は、DELTA 110の項をご参照ください。

DELTA 110

このドローイングシステムは中程度のドローイングニーズに対応するよう設計されています。ドローイング速度140本/分で、1ワープシートまたはオプション設定の2ワープシートをビームから直接ヘルド、ドロッパーリードに引き通します。極太糸ドローイング用の特殊モジュールも、オプションでご提供できます。

 

SAFIR S80

SAFIR S80は高性能ドローイングシステムです。高い生産性や広幅織物への対応または織物変更対応への柔軟性をお求めのユーザーの皆様に採用されています。SAFIR S80は、最大8ワープシートのビーム2本から、タテ糸をヘルド、ドロッパー、さらにリードに引き通します。

ストーブリ製ドローイングマシン3機種の比較

機種

DELTA 100

DELTA 110

SAFIR S80

ドローイング速度(糸本数/分)

100/140*

100/140*

140

8時間当たりのビーム引き通し本数

最高5本(6本*)

最高5本(6本*)

最高6本

タテ糸幅(m)

2.3

2.3 / 4.0 / 6.0

2.3

ビーム本数

1

1

2

シート数

1 (2*)

1 (2*)

最大16シート

リード(筬歯数/dm)

350 (500*)

350 (500*)

350 (500*)

最大フレーム数(ヘルドJ/C型)

20

20

28

最大フレーム数(ヘルドO型)

16

16

-

最大ドロッパー列数 

6 (8*)

8

1デザインで対応できるドロッパー種類(種)

1

2

ドローイング方式

フック

フック

フック

糸番手(tex)

3-250

3-250

3-330

* オプション