コンテンツ
2800型電子制御式ロータリードビー

- 2800型ロータリードビー
電子制御式ロータリードビー2800型シリーズは、あらゆる柄織物の製織に適しています。
このシリーズの各種ドビーは、織布パラメータに応じて、織機が求める稼動を実現いたします。様々なタイプの織機に装着ができ、下置き、上置きいずれの位置への据付も可能です。
2800型ドビーは、ドビーシャフトやタイミングベルトとの直接連結により、織機から直接駆動を得ています。
2800シリーズには、2861、2871および2881型がございます。
利点
- 堅牢な一体型ハウジング
- マシン内部へのアクセスを容易にするモジュラーシステム
- 最高品質の素材を使用
- 高負荷対応、安定した稼動と高い信頼性
- 調節が簡単な開口
- 最小限のメンテナンス
- 電子モニターによる循環式給油
- 独立型または織機内蔵型ストーブリ・コントロール・ユニット、または織機コントローラによる電子制御
ストーブリドビーに関するお問い合わせは、 こちらまで。