ストーブリ

ストーブリ

2800型電子制御式ロータリードビー

Stäubli rotary dobby
2800型ロータリードビー

電子制御式ロータリードビー2800型シリーズは、あらゆる柄織物の製織に適しています。
このシリーズの各種ドビーは、織布パラメータに応じて、織機が求める稼動を実現いたします。様々なタイプの織機に装着ができ、下置き、上置きいずれの位置への据付も可能です。
2800型ドビーは、ドビーシャフトやタイミングベルトとの直接連結により、織機から直接駆動を得ています。

2800シリーズには、2861、2871および2881型がございます。

利点

  • 堅牢な一体型ハウジング
  • マシン内部へのアクセスを容易にするモジュラーシステム
  • 最高品質の素材を使用
  • 高負荷対応、安定した稼動と高い信頼性
  • 調節が簡単な開口
  • 最小限のメンテナンス
  • 電子モニターによる循環式給油
  • 独立型または織機内蔵型ストーブリ・コントロール・ユニット、または織機コントローラによる電子制御

ストーブリドビーに関するお問い合わせは、 こちらまで。