2600型ロータリードビー

Stäubli rotary dobby
2670型ロータリードビー

電子制御式ロータリードビー2600シリーズはあらゆる柄織物の製織に適しています。レピア、プロジェクタイル織機への搭載用で、どちらのヨコ糸挿入システムにおいても、効率の良い装着が可能です。このドビーの設置は下置きとなります。

2600型ドビーはドビーシャフト、またはタイミングベルトへ直接連結することにより、織機から駆動を得ています。

 

利点:

  • 堅牢な一体型ハウジング
  • マシン内部へのよりよいアクセスのためのモジュラーシステム
  • 高負荷対応、安定した稼動と高い信頼性
  • 傑出した高性能性
  • 調整が容易な開口
  • 最小限のメンテナンス
  • オイルバス式または電子モニターによる循環式給油
  • 独立型または織機内蔵型のストーブリ・コントローラ、または織機のコントローラによる電子制御

ストーブリ製ドビーに関するお問い合わせは、こちらまで。

http://www.staubli.com