ハーネスモーション、クイックシステムヘルドフレームコネクター、開口リンク

ドビー機、カム機に加え、ストーブリは、織機に接続するハーネスモーションや、正確かつ簡単に開口量や枠高さの調整ができる高品質のクイックシステムヘルドフレームコネクターや開口リンクも、ご提供いたします。

これらの周辺機器を併せてご使用いただくことにより、開口装置による製織が益々シンプルで容易になり、また装置のメンテナンスが軽減され、設備全体の利用価値が向上いたします。


周辺機器として下記を取り揃えております

  • ハーネスモーション タイプ da14、e12、e22およびde62
  • クイックシステムヘルドフレームコネクター VR、DRC10、DRC2、DRC4およびQIC

開口リンクにより正確で簡単な開口調整が可能になります。積極ドビーにはストーブリが特許を取得したマルチファンクションフックつき開口リンクが装着できます。このマルチファンクション開口リンクなら、調整ボルトで枠高さを調整することができます。

詳しくはこちらまでお問い合わせください。

http://www.staubli.com