ヴェルベットおよびダブルパイル・ファブリック用ドビー

Stäubli ロータリードビー
2695型ロータリードビー

電子制御式ロータリードビー2695はダブルパイル・ファブリックの高速製織のために設計されたマシンです。ストーブリのロータリー原理と3段開口装置の融合により、高出力ドビーが実現しました。

同ドビー機の設置位置は、織機により、中位置でも上置きでも可能です。ロータリードビー2695にはモーター付きのピックファインダー装置DAL100の装着が可能です。このセット装置は低速稼動での織布にも、またピックファインダー機能としても使用できる設計となっています。

 

適用

ダブルパイル織機

ハウジング                       

最大レバー収容枚数28枚/12mmピッチで、18mmピッチでパイルフレーム/グランドフレームが8/8または10/6を制御します。

 

 

http://www.staubli.com