コンテンツ
産業資材用ドビー2685、2688および4080
ストーブリはあらゆる産業資材布製織のためのドビーおよびカム機を取り揃えております。これらのマシンを個々にカスタマイズすることにより、特殊なニーズにも対応いたします。
ロータリードビー 2685 および 2688

- 2688型ロータリードビー
ストーブリのロータリー原理に基づく高性能全開口電子制御型ドビーです。織機の上下左右いずれの位置にも据付可能です。
ご提供可能な仕様:
- 高速稼動用 2685S型 / 2688S型
- 高タテ糸テンション用 2685RS /2688RS
適用 | 産業資材布、とりわけフォーミングファブリック用のあらゆる織機 |
ハウジング | 2688S : 最大レバー収容枚数28枚/20mm ピッチ または2台連結の場合は最大レバー収容枚数 56枚/ハーネスモーションで10mmピッチ 2688 S: 最大レバー収容枚数20枚 |
閉口式ドビー 4080
この閉口式電子制御型ドビーは特にウェットフェルト、シームフェルト、ドライフェルトおよびフォーミングファブリックの製織に適しています。高い耐荷重と正確なフレームの動きを特徴とする非常にコンパクトなマシンは、メンテナンスの必要性も最小限。その稼動は信頼性が高く、高速稼動やタテ糸テンションが高い製織においても、大変に静かです。
コンパクトかつ左右対称のボディは、様々な織機への装着仕様を可能にします。4080型ドビーには電子モニター装置の装着が可能で、それによりフレームの上昇運動の一部始終を上位置または下位置で監視することができます。
適用 | 産業資材布、とりわけ製紙機械用のウェットフェルト、シームフェルト、 |
ハウジング |
|